Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 90561800
Cod de comandă complet: 872790090561800

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
20 A

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713033666 ro_RO pdf 428.3 kB

Broșuri

Fișă tehnică suplimentară
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Imagini

Product-Photographs-913713033666_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Mai multe active - Visuals