România - Română

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 95228500
Cod de comandă complet: 872790095228500

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,30 ms
Factor de putere (fracție)
0.99
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713034266 ro_RO pdf 507.0 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913713034266_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Mai multe active - Visuals