Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 95226100
Cod de comandă complet: 872790095226100

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,30 ms
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713034166 ro_RO pdf 506.0 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913713034166_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Mai multe active - Visuals