Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Descrierea produsului

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Cod de comandă: 90503800
Cod de comandă complet: 872790090503800

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713031166 ro_RO pdf 496.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913713031166_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Mai multe active - Visuals