Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrierea produsului

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Cod de comandă: 86319200
Cod de comandă complet: 872790086319200

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713028066 ro_RO pdf 506.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913713028066_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Mai multe active - Visuals