România - Română

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 95230800
Cod de comandă complet: 872790095230800

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,38 ms
Vârf curent de pornire (max.)
35 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
8

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713034366 ro_RO pdf 506.0 kB

Imagini

Product-Photographs-913713034366_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713034366_EU
Mai multe active - Visuals