Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Descrierea produsului

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Cod de comandă: 86348200
Cod de comandă complet: 872790086348200

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713028266 ro_RO pdf 495.8 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913713028266_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Mai multe active - Visuals