România - Română

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 93158030
Cod de comandă complet: 871150093158030

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700192866 ro_RO pdf 197.8 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Imagini

Product-Photographs-913700192866_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Mai multe active - Visuals