Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini - Lămpi cu diametru mic pentru aplicații rezidențiale

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpile TUV TL Mini sunt lămpi suple cu capăt dublu și emisie UV-C de 253,7 nm. Diametrul mic de 16 mm al lămpii permite proiectarea de sisteme mici și flexibile. Lămpile TUV TL Mini oferă un randament UV aproape constant pe întreaga durată de viață.