Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – optimizat pentru capcane electronice de insecte

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu un spectru optimizat, care corespunde sensibilității ochilor muștei de casă, lămpile Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S și PL-L sunt perfecte pentru atragerea insectelor. Acestea nu generează radiatie UV-B și, prin urmare, sunt perfect sigure. În plus, având cel mai redus conținut de mercur din industrie și fiind 100% fără plumb, aceste lămpi reprezintă o alegere foarte bună pentru mediul înconjurător. De asemenea, disponibilitatea unei game largi de factori de formă [drept (T5, T8, T12), circular (TL-E) și compact (PL-S/PL-L)] și de tensiuni vă permite să realizați toate tipurile de designuri pentru dispozitivele electronice de eliminare a insectelor.

Avantaje

  • Se potriveşte perfect sensibilităţii ochilor muştelor de interior şi în acest fel atrage mai multe insecte

  • Utilizare în siguranţă

Caracteristici

  • Emisie de radiaţie UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm

  • Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Aplicații

  • Capcane pentru insecte
  • Dispozitive electronice pentru eliminare insecte

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) ro_RO pdf 171.7 kB

Imagini

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Mai multe active - Visuals