Philips Lămpi cu infraroșu pentru uz uman

O sursă de căldură confortabilă pentru musculatura dumneavoastră

Produse

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
923806644210

Informații despre familia de produse

Descriere

Signify oferă două tipuri de lămpi cu infraroșu pentru utilizarea în dispozitive care radiază căldură pentru aplicații umane. Aceste lămpi cu infraroșu de la Philips au un spectru de lungimi de undă cu un vârf pronunțat la aproximativ 1000 nm în plaja IR-A cu penetrare în profunzime. Plaja IR-A are o putere de penetrare mai mare, ceea ce înseamnă că se disipează căldura pe o suprafață mai mare a pielii, generându-se astfel o căldură mai plăcută și mai difuză. Lămpile cu infraroșu de la Philips pentru aplicații umane sunt concepute pentru a susține relaxarea tensiunii musculare. Aceste lămpi pot fi folosite pentru a oferi căldură pielii, mușchilor și articulațiilor umane.

Avantaje

  • Pătrundere optimă a căldurii în piele și mușchi pentru un efect delicat și plăcut de confort

  • 90 % din energie transmisă sub formă de căldură infraroşie

Caracteristici

  • Proiectate exclusiv pentru aplicații umane

  • Design optimizat al lămpilor pentru a direcționa energia termică către partea din față

Aplicații

  • Dispozitive de încălzire cu infraroșu pentru uz casnic și profesional

Avertizare și securitate

  • Spargerea lămpii este foarte puțin probabilă atunci când este utilizată corect. Dacă o lampă se sparge, îndepărtați cu grijă cioburile (cu mănuși sau instrumente de protecție pentru a evita tăieturile la nivelul pielii). Introduceți cioburile într-o pungă de plastic sigilabilă și duceți-o la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

  • Respectați timpul și distanța recomandate de expunere a dispozitivului cu care este utilizată această lampă. Expunerea pe o durată mai lungă sau la o distanță mai apropiată decât cea recomandată la căldură infraroșie poate cauza arsuri ale pielii sau alte reacții nedorite la nivelul pielii.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lămpi cu infraroșu pentru uz uman ro_RO pdf 216.7 kB

Imagini

Family-Photographs-Lămpi cu infraroșu pentru uz uman
Mai multe active - Visuals