Philips Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial

Căldură instantanee exact în locurile unde este necesară şi atunci când este necesară

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpile cu incandescenţă și cu reflector de la Philips sunt proiectate pentru a funcţiona în mediul cel mai aspru, de exemplu într-o fermă, în baie sau în bucătărie şi în mediul care le înconjoară. Au o construcţie ranforsată graţie utilizării sticlei dure. Forma compactă şi baza universală a duliei permit utilizarea lor împreună cu orice echipament adecvat. O metodă foarte bună de generare a căldurii este prin utilizarea lămpilor termice. Lămpile cu radiație infraroşie de la Philips asigură căldură directă, fără curent de aer, pentru animale, persoane, dar şi pentru alimente. Aceste avantaje au determinat fermierii, consumatorii şi bucătarii din toată lumea să aleagă lămpile cu radiație infraroşie de la Philips, deoarece acestea sunt cele mai solide şi mai eficiente lămpi pentru aceste aplicaţii.

Avantaje

  • Reducerea consumului de energie cu încă 30 % cu PAR, mulţumită sistemului reflector unic

  • Sursă de căldură simplă şi sigură, fără pericol de spargere a sticlei

Caracteristici

  • Construcţie robustă şi solidă din sticlă dură a întregii game de reflectoare cu infraroşii.

  • Forma de reflector permite aplicarea căldurii concentrare acolo unde este necesar.

Aplicații

  • În agricultură: creşterea porcilor, păsărilor, viţeilor, mânjilor, câinilor etc., precum şi în clinici veterinare, grădini zoologice şi magazine de animale de companie.
  • Încălzire radiantă generală, de exemplu, galantare cu alimente calde, hote, băi, încălzirea spaţiului etc.
  • Încălzire industrială, de ex. uscare, coacere, carbonizare, topire etc.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial ro_RO pdf 418.4 kB

Imagini

Family-Photographs-Lămpi cu infraroșu pentru uz industrial
Mai multe active - Visuals