Philips MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Iluminat fluorescent cu protecţie împotriva spargerii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampa TL5 Secura High Output (diametru tub 16 mm) are un strat de protecţie care reţine sticla şi componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este uşor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicaţie sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operaţiile şi pot avea un impact asupra siguranţei produselor şi a oamenilor, de exemplu în industria alimentară şi a băuturilor. Această lampă respectă reglementările HACCP şi susţine certificarea HACCP.

Avantaje

  • Stratul de protecţie special din jurul lămpii previne contaminarea produselor în caz de spargere accidentală a lămpii

  • Rezistenţă la temperaturi mari (până la 200 °C), fără degradare sub influenţa temperaturii sau a razelor UV

Caracteristici

  • Strat de protecţie în jurul lămpii

  • Respectă în totalitate standardul IEC 61549 cu privire la reţinerea fragmentelor de lampă

Aplicații

  • Pentru utilizare în situaţii unde contaminarea în cazul spargerii lămpii trebuie evitată, de ex. la prepararea alimentelor, îngrijirea sănătăţii farmacii, camere cu atmosferă controlată etc.
  • Potrivite la utilizare în medii cu risc sporit al spargerii, de ex. în săli de sport

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER TL5 Secura Flux Înalt ro_RO pdf 173.3 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER TL5 Secura Flux Înalt
Mai multe active - Visuals