România - Română

Philips TL-X XL

Lampă T12 cu durată mare de viaţă pentru medii fără explozii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampa TL-X XL (diametru tub 38 mm) are o durată de viaţă extinsă şi este dotată cu o bandă de aprindere interioară pentru funcţionare electromagnetică fără starter sau la frecvenţă înaltă fără preîncălzire. În combinaţie cu o armature specială, toate efectele de scânteiere posibile în timpul aprinderii sunt eliminate. Această lampă este folosită în corpuri de iluminat rezistente la foc şi cu siguranţă sporită, în aplicaţii pentru interior şi exterior, de exemplu, în industria (petro)chimică, în larg, în exploatări miniere şi în orice locaţie în care se pot găsi urme de gaze explozive.

Avantaje

  • În combinaţie cu armătura specială, toate posibilităţile efectului de scânteiere în timpul aprinderii sunt eliminate

  • Durată de funcţionare prelungită în comparaţie cu cea a lămpilor TL standard

Caracteristici

  • Dotată cu bandă de aprindere interioară pentru funcţionare EM fără starter sau HF fără preîncălzire

  • Capacul de lampă Fa6 special are un pin lung şi gros, necesitând o dulie specială

Aplicații

  • Folosite în corpuri de iluminat atât interioare cât şi exterioare, antideflagrante şi de siguranţă sporită
  • Folosite în aplicaţii ca industria (petro-)chimică, zone litorale, exploatări miniere şi oricare alt loc unde poate apărea pericolul emisiei de gaze explozive

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet TL-X XL ro_RO pdf 215.9 kB

Imagini

Family-Photographs-TL-X XL
Mai multe active - Visuals