Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Iluminat fluorescent în formă circulară cu redare îmbunătăţită a culorii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuţia luminii în toate direcţiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicaţii cu factor uman, cum ar fi şcolile, birourile, magazinele şi locuinţele personale şi pentru iluminatul zonelor rezidenţiale.

Avantaje

  • Culorile /80 oferă un indice bun de redare a culorilor şi eficienţă ridicată în comparaţie cu culorile standard

  • Distribuţie simetrică, unidirecţională a fluxului luminos

Caracteristici

  • Disponibile în diverse culori

Aplicații

  • Potrivite la utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat în scopuri diverse, inclusiv aplicaţii decorative
  • Ideale pentru aplicaţii precum şcoli, birouri, magazine şi locuinţe

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 ro_RO pdf 200.8 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Mai multe active - Visuals