Philips TL-D Snow White

Cea mai rece lumină pare de două ori mai strălucitoare

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianțe foarte reci, lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

Avantaje

  • Generează o lumină albă ca zăpada, rece, unică și plăcută, care este perfectă pentru crearea unei ambianțe reci, foarte strălucitoare, în toate tipurile de aplicații

  • Culoarea rece vă face să vă simțiți mai confortabili și mai activi, în special în condiții de climă caldă și însorită

Caracteristici

  • Lumină extrem de rece

Aplicații

  • Spații de parcare și parcări auto acoperite
  • Zone industriale, depozite, zone publice
  • Magazine, birouri
  • Iluminat publicitar

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet TL-D Snow White ro_RO pdf 195.3 kB

Imagini

Family-Photographs-TL-D Snow White
Mai multe active - Visuals