Philips MASTER TL-D Super 80

Iluminat fluorescent eficient cu redare îmbunătăţită a culorii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare şi o redare a culorii mai bună în comparaţie cu culorile TL-D standard. În plus, are un conţinut redus de mercur. Lampa poate funcţiona în corpurile de iluminat TL-D existente.

Avantaje

  • O bună redare a culorii

  • Eficacitate relativ ridicată, atât iniţial cât şi pe durata de viaţă a lămpii, cu menţinere bună a fluxului luminos

Caracteristici

  • Strat fluorescent în 3 benzi foarte eficient

  • Flux luminos iniţial ridicat în comparaţie cu culorile standard

Aplicații

  • Potrivite pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente TL-D pentru aplicaţii precum şcoli, birouri, magazine, hale de producţie, etc.

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 ro_RO pdf 195.4 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Mai multe active - Visuals