Philips Startere ecologice

Descrierea produsului

Produse

S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10
928392220285

Informații despre familia de produse

Descriere

Gamă de startere pentru aprinderea lămpilor fluorescente cu balast electromagnetic. Igniter cu 2 pini în carcasă din material plastic (policarbonat ignifugat) și cu condensator pentru eliminarea interferențelor radio.

Avantaje

  • Calitatea superioară asigură funcţionarea fără probleme; un număr scăzut de înlocuiri ajută la reducerea costului de întreţinere

  • Singurele startere din lume care nu conţin plumb şi elemente radioactive, evitând utilizarea substanţelor periculoase în procesul de fabricare sau reciclare. Produse Philips premiate cu ‘Green Flagship Award’ pentru performanţele deosebite comparativ cu starterele competitoare

Caracteristici

  • Fiabilitate premium cu un număr al defecţiunilor inițiale mai mic de 100 la un milion de produse (<100 ppm)

  • Fiabilitate premium cu cel puţin 10000 aprinderi garantate

Aplicații

  • Startere pentru sursele fluorescente de orice brand utilizate împreună cu balasturi electromagnetice convenţionale folosind lămpile TL-D (T8), TL (T12) şi PL-L
  • Starterele S2 sunt adecvate pentru aplicații individuale 110/130 V 4-22 W, aplicații unice 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W și aplicații în serie 220/240 V 4-22 W. Sunt recomandate pentru aplicații unice de 220/240 V 18 W pentru performanță optimă.
  • Starterele S10 sunt potrivite pentru aplicații individuale de 220/240 V 13, 4-65 W. Sunt recomandate pentru aplicații individuale 220/240 V 13 W

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Startere ecologice ro_RO pdf 180.1 kB

Imagini

Family-Photographs-Startere ecologice
Mai multe active - Visuals