România - Română

Philips Startere Ecoclick

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic.

Avantaje

  • Singurul starter care oferă o instalare uşoară, rapidă fără ajutorul altor ustensile

  • Nu cauzează stres-chiar şi starterele prinse bine pot fi demontate uşor

Caracteristici

  • Carcasă special reconcepută prin adăugarea a două deschideri în care pinii altui starter de încadrează perfect (brevet de invenţie)

  • Fără conţinut de substanţe radioactive (brevetat) şi plumb (conform cerinţelor RoHS)

Aplicații

  • Apinde surse fluorescente de toate tipurile cu balast electromagnetic convenţional folosind sursele TL‑D (T8), TL (T12), TL mini şi PL‑L
  • Starterele S2 Ecoclick sunt adecvate pentru:
  • 110/130V, 4-22W aplicaţii unice
  • 220/240V, 4-6-8-15-18-22W aplicaţii unice
  • 220/240V, 4-22W aplicaţii în serie
  • Starterele S10 Ecoclick sunt adecvate pentru operaţii unice cu funcţionare la tensiune de 220/240V, 4-65W
  • Starterul S10 Ecoclick este necesar în aplicaţiile unice la o tensiune de 220/240V, 13W
  • Starterul S2 Ecoclick este recomandat pentru aplicaţie unică la o tensiune de 220/240V, 18W asigurând un plus de performanţă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Startere Ecoclick ro_RO pdf 393.2 kB

Imagini

Family-Photographs-Startere Ecoclick
Mai multe active - Visuals