Philips Startere de Siguranţă & Comfort

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic convenţional

Avantaje

  • S2E - S10E

  • Cost de exploatare a sursei de iluminat redus: - Sursele au o durată mai lungă de funcţionare datorită unei porniri rapide, silenţioase, fără scânteiere./ - Starterele electronice sting sursele de iluminat la finalul duratei de funcţionare, ceea ce evită problemele (fără efecte de scânteiere), reduce consumul de energie şi micşorează gradul de risc al unui incendiu. / -Durată de funcţionare utilă şi mai lungă comparativ cu starterele standard

Caracteristici

  • S2E - S10E

  • Aprindere instantanee fără efecte de scânteiere (2.3 sec)

Aplicații

  • Starterele sunt folosite pentru sisteme fluorescente cu balast electromagnetic împreună cu sursele TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S şi PL-L.
  • Starterele S2-E starters sunt adecvate pentru:
  • 110/130 V, 18-22 W aplicaţii unice
  • 220/240 V, 18-22 W aplicaţii în serie
  • Starterele S10-E sunt adecvate pentru:
  • 220/240 V, 18-75 W operaţii unice
  • Starterele SiS 10 sunt adecvate pentru:
  • 220/240 V, 30-65 W operaţii unice
  • În ceea ce priveşte starterul SiS 10, întotdeauna apăsaţi butonul roşu după înlocuirea sursei astfel încât sistemul să devină iar operaţional.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Startere de Siguranţă & Comfort ro_RO pdf 444.6 kB

Imagini

Family-Photographs-Startere de Siguranţă & Comfort
Mai multe active - Visuals