Philips TL Mini Culori Standard

Lampă fluorescentă de dimensiuni mici

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului şi oferă posibilitatea funcţionării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicaţii cu spaţiu limitat, unde redarea culorii şi eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanţi, de exemplu în aplicaţii de orientare, iluminatul indicatoarelor şi iluminat de urgenţă.

Avantaje

  • Creează o atmosferă variată de la lumină caldă la una rece naturală

Caracteristici

  • Lămpi tubulare de diametru 16 mm şi un indice mediu de redare a colorilor

Aplicații

  • Ideale pentru aplicaţii în spaţii limitate şi acolo unde redarea culorilor nu este un factor important
  • Iluminat de orientare
  • Iluminat de avarie

Avertizare și securitate

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet TL Mini Culori Standard ro_RO pdf 157.6 kB

Imagini

Family-Photographs-TL Mini Culori Standard
Mai multe active - Visuals