Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu capsulă exterioară opalescentă în formă ovală
Sursele SON sunt eficiente din punct de vedere al costurilor şi reprezintă o soluţie fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune
Balon extern ovoid cu înveliş intern alb
Eficacitate luminoasă foarte ridicată
Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)
Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.