Philips SON-T

Descrierea produsului

Produse

SON-T 70W/220 E27 1CT/12
928152800035
SON-T 1000W E40 1SL/4
928154509228

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune şi capsulă exterioară tubulară transparentă

Avantaje

  • Sursele SON-T sunt eficiente din punct de vedere al costurilor şi reprezintă o soluţie fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Caracteristici

  • Eficacitate luminoasă ridicată

  • Balon exterior tubular din sticlă transparentă clară

Aplicații

  • Zone publice şi urbane
  • Iluminat proiector decorativ
  • Iluminat industrial şi comercial
  • Arene sportive interioare şi exterioare

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet SON-T ro_RO pdf 200.1 kB

Imagini

Family-Photographs-SON-T
Mai multe active - Visuals