Philips MASTER SON-T PIA Plus

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat şi durată de funcţionare lungă şi fiabilă

Avantaje

  • Opțiuni de economisire a investițiilor inițiale cu conceptul „Plus”

  • FLux luminos ridicat, menținut pe toată durata de viață

Caracteristici

  • Balon tubular extern transparent

  • Tub de descărcare din ceramică cu Antena Integrata Philips (PIA) pentru o durată de funcţionare lungă şi fiabilă

Aplicații

  • Iluminatul drumurilor şi al zonelor rezidenţiale
  • Iluminat decorativ prin dispersia luminii
  • Iluminatul zonelor industriale
  • Arene sportive interioare şi exterioare

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus ro_RO pdf 183.4 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Mai multe active - Visuals