Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Descrierea produsului

Produse

MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
928150019227
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
928150119227
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
928150219230
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
928150319230
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
928150419230
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
928150519227

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior tubular transparent, flux luminos ridicat şi cea mai mare durată de viaţă efectivă

Avantaje

  • Soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al cheltuielilor (atât iniţiale, cât şi de exploatare) din această categorie

  • Durată de utilizare de 6 ani

Caracteristici

  • Balon exterior tubular

  • Tub ceramic cu descărcare cu noua tehnologie Active Philips Integrated Antenna (APIA) pentru îmbunătăţirea şi sporirea duratei de viaţă efective mari; durată de funcţionare până la şase ani (Xtra)

Aplicații

  • Iluminatul stradal şi rezidenţial
  • Iluminat ambiental decorativ
  • Iluminatul perimetrelor industriale
  • Unităţi sportive de recreare, în interior sau exterior

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)

  • Echipamentul de înaltă frecvenţă trebuie să fie în conformitate cu directiva Philips LDI

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra ro_RO pdf 203.4 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Mai multe active - Visuals