Philips MASTER SON PIA Plus

Cea mai fiabilă soluţie în iluminatul străzilor

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior oval opalizat, flux luminos ridicat şi durată de viaţă efectivă mare

Avantaje

  • Eficacitate sporită/flux luminos mare, determinând reducerea cheltuielilor cu energia

  • Durată de viaţă mare şi fiabilă, reducând cheltuielile de întreţinere

Caracteristici

  • Balon exterior oval, vopsit alb

  • Tub ceramic de descărcare echipat cu conceptul unic Philips Integrated Antenna (PIA), pentru o durată de viaţă mare şi fiabilă

Aplicații

  • Iluminatul stradal şi rezidenţial
  • Iluminat ambiental decorativ
  • Iluminatul perimetrelor industriale
  • Unităţi sportive de recreare, în interior sau exterior

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus ro_RO pdf 397.6 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Mai multe active - Visuals