Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Soluţie foarte eficientă, cea mai fiabilă în iluminatul străzilor

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior opalizat, flux luminos ridicat şi cea mai mare durată de viaţă efectivă

Avantaje

  • Soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al cheltuielilor (atât iniţiale, cât şi de exploatare) din această categorie

  • Durată de utilizare de 6 ani

Caracteristici

  • Balon exterior cu formă ovală, acoperit

  • Tub ceramic de descărcare echipat cu noul concept Active Philips Integrated Antenna (APIA) pentru o durată de viaţă sporită şi prelungită, de până la 6 ani

Aplicații

  • Iluminatul stradal şi rezidenţial
  • Iluminat ambiental decorativ
  • Iluminatul perimetrelor industriale
  • Unităţi sportive de recreare, în interior sau exterior

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC60662, IEC 62035)

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra ro_RO pdf 159.7 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Mai multe active - Visuals