Surse compacte cu halogenuri metalice, din cuarţ, cu o singură prindere şi soclu GX-22
Sisteme de iluminat compacte şi foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos şi un volum minim de disipări de lumină
Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianţă plăcută şi un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât şi pentru spectatori
Sistemul de prindere unică pentru o performanţă optică superioară
Flux luminos de eficacitate ridicată
A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii