România - Română

Philips MASTER MHN-SB

Controlul optim al fasciculului luminos, design compact

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă compactă cu halogenuri metalice, din cuarţ, cu prindere simplă

Avantaje

  • Sisteme de iluminat compacte şi eficiente cu o precizie optică superioară pentru un control bun asupra fasciculului luminos şi disiparea minimă a luminii

  • Durată lungă de viaţă şi fiabilitate superioară datorită dimensiunilor reduse, pentru minimizarea necesarului şi costurilor de întreţinere

Caracteristici

  • Sursă compactă (dimensiuni reduse ale lămpii) cu distanţă mică între electrozi şi eficacitate luminoasă superioară

  • Concept cu o singură prindere, cu durată lungă de viaţă

Aplicații

  • Iluminatul spaţiilor sportive semi-profesionale, iluminat perimetral şi iluminat de proiectare

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB ro_RO pdf 185.6 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Mai multe active - Visuals