Philips MASTER MHN-SA

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpi compacte cu halogenuri de metale, balon din cuarţ şi prindere dublă

Avantaje

  • Permit sisteme de iluminat compacte şi foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos şi un volum minim de disipări de lumină

  • Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianţă plăcută şi un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât şi pentru spectatori

Caracteristici

  • Sursă foarte compactă (cu arc scurt) cu un flux luminos de eficacitate ridicată şi indice superior de redare a culorilor

  • Sistemul de prindere dublă duce la o durată de funcţionare mai lungă

Aplicații

  • În iluminatul profesional al arenelor sportive şi ca iluminat proiector

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA ro_RO pdf 217.3 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Mai multe active - Visuals