Philips MASTER MHN-LA

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpi compacte cu halogenuri metalice, balon din cuarţ şi prindere dublă

Avantaje

  • Sisteme de iluminat compacte şi foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos şi un volum minim de disipări de lumină

  • Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianţă plăcută şi un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât şi pentru spectatori

Caracteristici

  • Sursă compactă (arc lung) cu un flux luminos de eficacitate ridicată

  • Sistemul de prindere dublă duce la o durată de funcţionare mai lungă

Aplicații

  • Pentru iluminatul arenelor sportive profesionale sau semi-profesionale şi în iluminat de proiectare

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA ro_RO pdf 164.8 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Mai multe active - Visuals