România - Română

Philips MASTER MHN-FC

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Surse compacte cu halogenuri metalice, din cuarţ cu sistem de prindere dublă

Avantaje

  • Permit sisteme de iluminat compacte şi foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos şi un volum minim de disipări de lumină

  • Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianţă plăcută şi un comfort vizual ridicat, atât pentru jucători cât şi pentru spectatori

Caracteristici

  • Conceptul de prindere dublă asigură o durată de funcţionare mai îndelungată

  • Disponibilă în variante de 1000W şi 2000W

Aplicații

  • Iluminatul arenelor sportive şi iluminatul de proiectare

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC ro_RO pdf 186.0 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Mai multe active - Visuals