România - Română

Philips HPI-T

Descrierea produsului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lămpi compacte cu halogenuri metalice, tub din cuarţ şi capsulă exterioară transparentă

Avantaje

  • Siguranţă maximă şi un grad înalt de comfort, cu o menţinere foarte bună de-a lungul duratei de funcţionare

  • Costuri de întreţinere minime

Caracteristici

  • Balon tubular exterior din sticlă transparentă

  • Tehnologia unică tri-band are drept rezultat o eficacitate luminoasă ridicată, atât iniţial cât şi de-a lungul duratei de funcţionare

Aplicații

  • La iluminatul arenelor sportive, în proiectoare utilizate la clădiri şi monumente, iluminat perimetral, de ex. în porturi şi şantiere de construcţii

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Aparatul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HPI-T ro_RO pdf 220.7 kB

Imagini

Family-Photographs-HPI-T
Mai multe active - Visuals