Montare directă pe vechile instalaţii cu economii energetice imediate pentru cuarţ cu descărcare în halogenuri metalice
Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui şi depăşi lămpile cu cuarţ cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.
Montare directă pe vechile instalaţii pentru diferite lămpi cu cuarţ cu descărcare în halogenuri metalice, funcţionează pe echipamentul de control existent (Mercur şi HPS)
Cel mai mic cost total de deţinere la schimbarea lămpilor datorită economiilor energetice şi duratei lungi de viaţă, ca rezultat al întreţinerii la un flux luminos ridicat
Tehnologie ceramică (CDM) testată de la Philips care oferă
Eficacitate ridicată pentru economiile energetice şi mai multă lumină iniţială
Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.