România - Română

Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Cea mai uşoară trecere la lumina albă confortabilă pentru exterior

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior transparent de formă tubulară, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută

Avantaje

  • Impresie de culoare alb cald, oferind confort şi siguranţă

  • Îmbunătăţire uşoară de la SON la lumină albă fără cheltuieli suplimentare

Caracteristici

  • Lumină albă de înaltă calitate

  • Înlocuire directă pe vechile instalaţii HPS (descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune, SON/NAV), pentru trecerea de la lumină galbenă la lumină albă

Aplicații

  • Iluminat de înfrumuseţare şi funcţional pentru centrele oraşelor, centre comerciale, zone pietonale, zone rezidenţiale, iluminat stradal şi iluminat ambiental

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT ro_RO pdf 189.6 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Mai multe active - Visuals