Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior opalescent de formă ovală, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută
Impresie de culoare alb cald, oferind confort şi siguranţă
Îmbunătăţire uşoară de la SON la lumină albă fără cheltuieli suplimentare
Lumină albă de înaltă calitate
Înlocuire directă pe vechile instalaţii HPS (descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune, SON/NAV), pentru trecerea de la lumină galbenă la lumină albă
A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii