România - Română

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Strălucire perfectă, construcţie mini

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viaţă, producând lumină albă proaspătă şi strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Avantaje

  • Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă şi strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil

  • Cel mai mic cost total de deţinere ca rezultat al eficacităţii sporite (aceeaşi lumină, mai puţină energie sau aceeaşi energie, mai multă lumină) şi durată mare de viaţă

Caracteristici

  • Lumină albă proaspătă şi strălucitoare

  • Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roşu

Aplicații

  • Iluminat de accent şi al vitrinelor în magazine
  • Iluminat general şi decorativ pentru interior
  • Iluminatul perimetrelor exterioare

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini ro_RO pdf 179.5 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Mai multe active - Visuals