România - Română

Philips MASTERColour CDM-TD

Strălucire atrăgătoare, durabilitate mare

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă cu descărcare în gaz, compactă , de eficienţă ridicată, cu soclu la două capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcţionare şi cu lumină scânteietoare, contrastantă

Avantaje

  • Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcţionare

  • Eficacitate ridicată cu costuri de utilizare reduse şi un volum mai mic de emisii de căldură. Oferă costuri de exploatare mai bune şi un flux luminos îmbogăţit comparativ cu sursele standard din cuarţ cu halogenuri metalice

Caracteristici

  • Lumină albă, strălucitoare

  • Flux luminos de calitate superioară

Aplicații

  • Magazine şi vitrinele magazinelor, birouri şi instituţii publice
  • Aplicaţii decorative exterioare: iluminat de proiectare a faţadelor, statuilor şi monumentelor

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Aparatul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD ro_RO pdf 215.4 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Mai multe active - Visuals