Philips MASTERColour CDM-TC

Strălucire frumoasă, durabilitate mare

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficienţă ridicată, cu un singur cap de ardere, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcţionare şi cu lumină scânteietoare, contrastantă

Avantaje

  • Durată de funcţionare îmbunătăţită în comparaţie cu lămpile incandescente şi halogene

  • Balon exterior din cuarţ UV-Block pentru reducerea riscului de decolorare

Caracteristici

  • Lumină albă, contrastantă

  • Culoare de înaltă calitate

Aplicații

  • Iluminat de accentuare cu efecte scânteietoare
  • Iluminat general şi decorativ

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC ro_RO pdf 156.0 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Mai multe active - Visuals