Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, cu un singur capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viaţă, producând lumină albă proaspătă şi strălucitoare, cu redare superioară a culorilor
Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă şi strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil
Culoarea şi fluxul luminos stabile pe durata de viaţă a lămpii vă păstrează magazinul atrăgător anotimp după anotimp
Lumină albă proaspătă şi strălucitoare
Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roşu
A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii