Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur capăt de ardere, foarte eficientă, cu durată mare de viaţă, producând lumină albă proaspătă şi strălucitoare, cu redare superioară a culorilor
Avantaje
Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă şi strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil
Culoarea şi fluxul luminos stabile pe durata de viaţă a lămpii vă păstrează magazinul atrăgător anotimp după anotimp
Caracteristici
Lumină albă proaspătă şi strălucitoare
Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roşu
Aplicații
Avertizare și securitate
A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii