Philips MASTERColour CDM-R111

Strălucire perfectă, design modern

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Sursa MASTERColour CDM-R111 combină aspectul modern al surselor cu halogen şi reflector de aluminiu de diametrul 111 mm cu durata mai lungă de funcţionare, eficacitatea ridicată şi lumina albă, contrastantă ale sursei MASTERColour CDM.

Avantaje

  • Costuri de exploatare reduse

  • Instalare uşoară

Caracteristici

  • Eficacitate înaltă a sursei

  • Durată lungă de funcţionare comparativ cu sursele de iluminat cu incandescenţă sau cu halogen

Aplicații

  • Iluminat de accent şi decorativ: iluminat de expunere cu efecte scânteietoare, teatrale, chiar şi în împrejurări cu nivele de iluminat de fond foarte înalte cum ar fi vitrinele magazinelor
  • Iluminat general: în aparate de ilumiant cu distribuţie orientată în jos, pot crea o atmosferă caldă şi confortabilă

Avertizare și securitate

  • Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)

  • A se folosi exclusiv cu balast electronic. Lămpile de 35 W/830 pot folosi şi balast electromagnetic.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 ro_RO pdf 179.5 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Mai multe active - Visuals