România - Română

Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Strălucire perfectă, construcţie elegantă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

MASTERColour CDM-R111 Elite combină aspectul elegant al lămpilor reflectoare cu halogen (111 mm, aluminiu) cu durata mare de viaţă, eficienţa energetică ridicată şi lumina albă proaspătă a lămpilor MASTERColour CDM.

Avantaje

  • Lumină albă proaspătă şi strălucitoare

  • Instalare uşoară

Caracteristici

  • Randament sporit al lămpii

  • Durată de viaţă mare a lămpii în comparaţie cu lămpile cu incandescenţă şi cu halogen

Aplicații

  • Iluminat de accent şi decorativ: iluminatul vitrinelor cu efecte strălucitoare, teatrale, chiar şi în împrejurimi cu niveluri foarte ridicate de lumină ambientală de fundal, cum ar fi vitrinele magazinelor
  • Iluminat general: în corpuri de iluminat orientate în jos; se poate crea o atmosferă caldă şi confortabilă

Avertizare și securitate

  • Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC61167, IEC 62035)

  • A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic. Lămpile de 35 W/930 pot folosi şi echipament electromagnetic

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite ro_RO pdf 191.0 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Mai multe active - Visuals