Philips MASTERColour CDM-R Elite

Strălucire perfectă, utilizare simplă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Lampă reflectoare ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, foarte eficientă, cu durată mare de viaţă, producând lumină albă proaspătă şi strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Avantaje

  • Sursă de înaltă eficienţă producând lumină albă proaspătă şi strălucitoare care face mărfurile să arate irezistibil

  • Culoarea şi fluxul luminos stabile pe durata de viaţă a lămpii vă păstrează magazinul atrăgător anotimp după anotimp

Caracteristici

  • Lumină albă proaspătă şi strălucitoare

  • Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roşu

Aplicații

  • Iluminat de accent şi al vitrinelor în magazine
  • Iluminat general şi decorativ pentru interior

Avertizare și securitate

  • A se folosi exclusiv cu balast electronic

  • Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite ro_RO pdf 174.8 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Mai multe active - Visuals