Philips MASTER SDW-T

Culori incredibile, atmosferă minunantă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

O gamă variată de surse cu descărcare în gaz, eficienţă ridicată şi cu lumină caldă, care se utilizează în corpuri de iluminat deschise

Avantaje

  • Strălucire excepţională şi redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roşu şi auriu

  • Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute şi un volum mai mic de emisii de căldură

Caracteristici

  • Lumină caldă, unică

  • Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpurile de iluminat specifice surselor cu flux luminos de intensitate mare şi iluminatului general pentru suprafeţe înalte

Aplicații

  • Iluminat în magazine (creează o atmosferă comfortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării, brutării, florării) şi iluminat exterior decorativ (asemănător lanternelor cu gaz)

Avertizare și securitate

  • A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips

  • Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T ro_RO pdf 220.5 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Mai multe active - Visuals