Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 24071100
Cod de comandă complet: 871951424071100

Specificații

Cod familie lămpi
LED100 [LED module 10000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060121 ro_RO pdf 373.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060121_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060121_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S IES
Dialux
ULD File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ULD
Relux
ROLF File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S LDT