România - Română

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuție simetrică DS51, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Prindere pe braț pentru diametrul de 60 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuție simetrică DS51, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 24070400
Cod de comandă complet: 871951424070400

Specificații

Cod familie lămpi
LED100 [LED module 10000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060120 ro_RO pdf 377.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060120_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT