România - Română

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Montare pe stâlp, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 24069800
Cod de comandă complet: 871951424069800

Specificații

Cod familie lămpi
LED60 [LED module 6000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060119 ro_RO pdf 339.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060119_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060119_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT