Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Suport de montaj, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 24067400
Cod de comandă complet: 871951424067400

Specificații

Cod familie lămpi
LED20 [LED Module 2000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060117 ro_RO pdf 339.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060117_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT