România - Română

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Montare pe stâlp, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Conector intern

Cod de comandă: 24064300
Cod de comandă complet: 871951424064300

Specificații

Cod familie lămpi
LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300060114 ro_RO pdf 319.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-912300060114_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT